Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Cylinder rostfritt stål - CG5-S & CJ5-S

Fläckfri prestanda

  • Kan användas inom livsmedels-, dryckes- och medicinindustrin – inga giftiga tillsatser
  • Specialavskrapare förhindrar att vatten kommer in I cylindern
  • Utbytbara tätningar förlänger produktens livslängd.

And much more

  • Cylinderstorlekar (mm): 10 ~ 100
  • Slaglängd upp till 400 mm
  • Två typer av tätningsmaterial, NBR eller FKM, kan väljas för att passa applikationen
  • 5 olika typer av montering.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val