Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

CG1-Z

CG1-Z
Vi är glada att presentera den uppdaterade serie CG1-Z rund luftcylinder med ren profil. Denna nya serie, som har diametrar från 20 till 100 mm, erbjuder förbättrad montering av givare och inkluderar många nya funktioner som minskar kostnaderna för montering och underhåll tillsammans med förbättrad flexibilitet. Finjusteringar av givarna kan nu göras genom att enkelt lossa en skruv och förbättrad sikt erhålls tack vare en transparent konsol för givare. Både utvändigt och invändigt gängade typer av kolvstångsände kan väljas, där invändigt gängad kolvstångsände finns som standard och är upp till 52 mm kortare än dess utvändigt gängade motsvarighet. En mängd olika alternativ för monteringsfäste, enkel konstruktion och ingen ansamling av främmande partiklar tack vare grundutförandet för fäste utan svängtapp med invändig gänga, gör CG1-Z lämplig för ett en lång rad applikationer såsom fastklämning, pick & place och positionering inom många branscher.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria