Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

C96, ISO 15552 Cylinder

Med utökningen av vårt ISO-sortiment i serie C(P)96 kan vi nu erbjuda våra kunder ännu större flexibilitet och högre cylinderprestanda. Dessa cylindrar finns nu i en vridstyrd kolvstångtyp (CP96K(W)/C96K(W)), och erbjuder stor precision och ger en vridstyrningsnoggrannhet på ± 0,5º eller ± 0,3º i Ø32 till Ø63 respektive Ø80 och Ø100 diameter. Dessutom har vi tagit fram en slät cylindertyp med minskat glidmotstånd för kolven (C96Y) som är särskilt lämplig för överföringsapplikationer som kräver jämna rörelser vid lågt tryck. För applikationer i explosiv atmosfär finns C(P)96-serien nu tillgänglig i en ATEX-kompatibel version (55-C(P)96 som uppfyller ATEX-kategori för zon 2, eller kategori för zon 3 när den är utrustad med en givare). Med ett växande utbud av alternativ som tillverkas på beställning som finns som standard och ett val av material för kolvstångsbälg har det aldrig varit ett bättre tillfälle att undersöka vårt utbud av cylindrar i serie C(P)96.

Configure your product