Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

C96-C

C96-C
  • C96-C, ISO 15552-cylinder, dubbelverkande, standard/genomgående kolvstång med luftdämpning och anslagsdämpare.
  • Nya typer adderade: Standard för genomgående kolvstång, vridstyrd genomgående och standard kolvstång och slät cylinder för standard kolvstång.
  • Kolvstångsbälg som tillval för standardtypen.
  • Integrerad funktion för luftdämpning och anslagsdämpare.
  • Cylinderdiametrar (mm): 32–100.
  • Slaglängder upp till 1900 mm.
  • Vikten minskas med upp till 17 % tack vare den nya utformningen för gavel och kolv.
  • Det finns många alternativ som tillverkas på beställning.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria