Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

ISO-cylinder - C96

ISO betyder service när du väljer SMC

  • Du får kvalificerad support – Individuell och snabb respons från våra experter
  • Korta ledtider – Tillverkas och lagerhålles i Europa
  • Anpassa cylindern efter din applikation – Upp till 30 kolvstångsvarianter tillgängliga

And much more

  • ISO 15552 Dragstångscylinder
  • Cylinderdiametrar (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Slaglängder upp till 2000 mm
  • Integrerad dämpningsfunktion, inställbar luftdämpning och gummidämpning
  • Varianter: Vridstyrd, lågfriktion, kolvstångslås, ATEX.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Magnet
Mounting
Bore Size
Stroke
  []
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number