Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Kompaktcylinder ISO Standard - C55

ISO means Service with SMC

  • Erhåll den kvalificerade hjälp du behöver – Personlig och snabb rådgivning från våra experter
  • Snabb leverans – Producerad och lagerförd i Europa
  • Låt cylindern anpassa sig till din applikation – Upp till 30 modifieringar av kolvstången tillgängliga.

And much more

  • Cylinderstorlekar (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 och 100 mm
  • Stort slaglängd från 5 mm upp till 150 mm
  • Konstruktionen motsvarar nuvarande CQ2-specifikationen för sidolast
  • Låsringskonstruktion möjliggör enkelt och snabbare underhåll
  • Givare kan monteras på vilken som helst av cylinderrörets fyra sidor.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val