Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

ISO Kompaktcylinder – C55-Z

ISO betyder service när du väljer SMC

  • Erhåll den kvalificerade hjälp du behöver – Personlig och snabb rådgivning från våra experter
  • Snabb leverans – Producerad och lagerförd i Europa
  • Låt cylindern anpassa sig till din applikation – Upp till 30 modifieringar av kolvstången tillgängliga.

And much more

  • ISO 21287
  • Cylinderdiameter (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Slaglängder upp till 300 mm
  • Standard eller genomgående kolvstång
  • Givare kan monteras på valfri sida.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val