Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

C55

C55
Europeiska maskinbyggare som letar efter ett utbud av ISO 21287-kompatibla kompakta ställdon med hög prestanda behöver inte leta längre tack vare den senaste utvecklingen från världsledaren SMC Pneumatics genom lanseringen av sin nya generation Serie C55, dubbelverkande luftstyrda cylindrar med standard kolvstång. Serie C55 är utformad för att passa ett brett spektrum av applikationer i automationsmaskiner och uppnår enastående lastprestanda tack vare sina unika gummidämpare, kolvslitring och kolvstångsbussning som används i hela sortimentet. Därför har nu europeiska maskinbyggare som letar efter en kompakt ISO-cylinder med slaglängder på upp till 150 mm inklusive fördelarna med standardiserade monteringsmått den perfekta lösningen. Finns i standarddiametrar på: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 och 100 mm. Med kolvhastigheter på mellan 50–500 mm/s är dessa cylindrar utformade för att fungera med relativt lågt lufttryck på mellan 0,05–1,0 MPa och vid omgivnings- och mediatemperaturer på mellan -10 °C till +70 °C. Med standardiserade monteringsalternativ som överensstämmer med både ISO 21287 och 6431 kompletterar detta nya cylindersortiment SMC:s omfattande sortiment av cylindrar som överensstämmer med krav hos ISO/VDMA.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria