Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

C (L) KG/P-X2095

C (L) KG / P-X2095
Med tillägget av två nya utrymmesbesparande alternativ i våra populära serier av klämcylindrar C(L)KG och C(L)KP har vi nu några utmärkta lösningar för robotiserade monterings- och svetsningsapplikationer. Dessa våra senaste cylindrar, som kan väljas med eller utan lås, är nästan 20 % kortare och 50 % lättare än våra befintliga produkter. Dessa ultrakompakta, cylindrar av smal typ finns i små diametrar på¨25, 32 och 40 mm och kan även användas tillsammans med vårt utbud av små, magnetfältsbeständiga givare med två färger: serie D-P3DW.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria