Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

C(D)S1-XC8/XC9, Cylinder, dubbelverkande, standard kolvstång, justerbar slaglängd

  • Dubbelverkande, standard kolvstång
  • Cylinderstorlekar: 125 mm till 300 mm
  • Slaglängd upp till 2400 mm finns
  • Sju montagealternativ
  • Med magnetkolv för givare.

Configure your product

CS1--
Magnet
Montage
Tube Material
Typ
Storlek
Gänga
Slaglängd
 
Option
Givare
Lead Wire or Prewired Connector
Number
Made to Order
Stroke Adjustment