Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

C(D)Q2WB, Kompaktcylinder, dubbelverkande genomgående kolvstång, Stor dia.

      
  • Kompakt, dubbelverkande, genomgående kolvstång, stor diameter
  •   
  • Cylinderstorlekar (mm): 125, 140, 160, 180, 200
  •   
  • Standardslaglängd (mm): 10 till 300
  •   
  • Portgängor: Rc, NPT, G
  •   
  • Med magnetkolv för givare, monterbara på 4 sidor.

Configure your product

CQ2WB-DCZ
Magnet
Bore Size
Port Thread Type
Stroke
Body Option
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number