Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

C(D)Q2K, Kompaktcylinder, dubbelverkande, vridstyrd

      
  • Dubbelverkande, standard kolvstång, vridstyrd kompakt cylinder
  •   
  • Cylinderstorlekar (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  •   
  • Standardslaglängd (mm): 5 till 100
  •   
  • Portgängor: M5 (12 till 25 diameter); Rc, NPT eller G (32 till 63 diameter)
  •   
  • Med magnetkolv för givare, monterbara på 4 sidor.

Configure your product

Letar du efter andra produktvarianter? Klicka här för en gratis konfiguration.

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Showing 1 to 10 of 34 entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Letar du efter produkter som vanligtvis finns i lager? Klicka här för standard-lagervaror

CQ2KB-D
Magnet
Mounting
Bore Size
Port Thread Type
Stroke
 
Body Option
Auto Switch Groove
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number