Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

C(D)Q2, Kompaktcylinder, dubbelverkande Lång slaglängd

      
  • Kompakt cylinder: Lång slaglängd, dubbelverkande, standard kolvstång
  •   
  • Cylinderstorlekar (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  •   
  • Standardslaglängd (mm): 125-300
  •   
  • Portgängor: Rc, NPT eller G
  •   
  • Med magnetkolv för givare, monterbara på 4 sidor.

Configure your product

CQ2A-DZ
Magnet
Mounting
Type
Bore Size
Port Thread Type
Stroke
 
Cushion
Body Option
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number