Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

CM2

The all-rounder

  • Anpassa den till dina applikationskrav – Stort utbud av varianter
  • Erhåll kortare totallängd – När du använder invändigt gängad kolvstång och/eller kortad typ
  • Förbättra din monteringsfrihet – Olika alternativ för monteringsfästen.

And much more

  • Cylinderstorlekar (mm): 20, 25, 32, 40
  • Standardslaglängd upp till 300 mm
  • Anslagsdämpning eller luftdämpning
  • Tillgängliga varianter för speciella miljöer: batteritillverkning
  • Givare kan monteras.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

Letar du efter andra produktvarianter? Klicka här för en gratis konfiguration.

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Showing 1 to 1 of 1 entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Letar du efter produkter som vanligtvis finns i lager? Klicka här för standard-lagervaror

CLM2--
Magnet
Style
Mounting
Bore Size
Stroke
 
Rod Boot
Lock Style
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number