Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

C(D)A2-Z-XC11, Cylinder standardtyp, dubbelverkande standard kolvstång, 3-lägescylinder

      
  • Dubbelverkande, standard kolvstång, standardtyp
  •   
  • Cylinderstorlekar (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  •   
  • Standardslaglängd (mm): 25 till 1800
  •   
  • Maximalt arbetstryck: 1,0 MPa
  •   
  • Med magnetkolv för givare
  •   

Configure your product

 
Magnet
Montage
Tube Material
Storlek
Slaglängd A (För övriga slaglängder, kontakta SMC)
Dämpning A
Stroke B-A (Maximum value for B: 1000 mm)
  []
Rod Boot
Dämpning B
Givare
Lead Wire or Prewired Connector
Number