Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

C75

Round off your operations

  • Anpassa den till din applikation – Fem standardfästen
  • Optimera din arbetscykel – Hög hastighet tack vare låg friktion och dämpningsringar som standard
  • Montera den exakt – Lätt att använda och design med hög noggrannhet.

And much more

  • Cylinderstorlekar (mm): 32 och 40
  • Slaglängd upp till 1000 mm
  • Anslagsdämpning eller luftdämpning
  • Skyddsbälgar finns tillgängliga.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

Letar du efter andra produktvarianter? Klicka här för en gratis konfiguration.

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Showing 1 to 10 of 16 entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Letar du efter produkter som vanligtvis finns i lager? Klicka här för standard-lagervaror

C75-
Magnet
Series
Head Cover Type
Bore Size
Stroke
 
Cushion
Rod Boot
Mounting Bracket
Accessory
Auto Switch Mounting Type
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number