Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

C(D)55, Kompaktcylinder ISO-standard (ISO 21287)

      
  • I enlighet med standarden ISO 21287.
  •   
  • Cylinderstorlekar 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 mm.
  •   
  • Stort slaglängdsområde från 5 mm upp till 150 mm.
  •   
  • Konstruktionen är liknande den nuvarande CQ2 med förstärkt sidolast.
  •   
  • Låsringskonstruktion möjliggör enklare och snabbare underhåll.
  •   
  • Med magnetkolv för givare på valfri av de fyra sidorna av cylinderröret.
  •   

Configure your product

Letar du efter andra produktvarianter? Klicka här för en gratis konfiguration.

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Showing 1 to 10 of 292 entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Manualer

Manualer

Manualer

Manualer

Manualer

Manualer

Manualer

Manualer

Manualer

Manualer

Letar du efter produkter som vanligtvis finns i lager? Klicka här för standard-lagervaror

C55B-
Built-in Magnet
Mounting Style
Bore Size
Stroke
 
Rod End Thread
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number