Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

ARP

ARP
Exakt tryckreglering och tryckjustering kan vara kritiska faktorer vid arbete med antingen tryckmatade media, pilotreglerad luftmatning eller under test och inspektioner. FoU-ingenjörerna hos SMC, som är världsledande inom pneumatisk teknik, har länge känt till detta och har nu utvecklat ett nytt, förbättrat, utbud av direktdrivna precisionsregulatorer – serien ARP 20/30/40. ARP-serien är utvecklad med hjälp av SMC:s omfattande kunskaper om direktmanövrerade regulatorer och erbjuder flera fördelar jämfört med tidigare SMC-modeller, inklusive en minskning av luftförbrukningen med upp till 80 % jämfört med tidigare modeller - mindre än 1 l/min (ANR) vid 0,4 MPa - mer exakt tryckjustering - repeterbarhet inom ± 1 % och känslighet som nu är inom 0,2 % av den fullständiga skalan. Ytterligare fördelar med detta nya modulära regulatorsortiment inkluderar digitala manometrar som monteras som standard och omvänd flödesfunktionalitet.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria