När man redan har det bästa utbudet av kompakta regulatorer på marknaden finns det bara en riktning framåt: ännu mindre! Och det är precis vad utvecklingsingenjörerna från experterna på automationskontroll, SMC, har gjort med sin nya 14 mm breda kompakta rampregulator, serie ARM5. Serie ARM5 utformades ursprungligen för bil- och elektronbranscherna, och kan direktmonteras eller monteras i DIN-skena, och använder många av de nyckelfunktioner som de större modellerna i utbudet för ARM gör, såsom returflödesfunktion som standard, en typ som enskild enhet och inbyggd manometer som tillval. Denna nya, extremt kompakta serie inkluderar nu ett nytt alternativ till lågt tryck på 0,35 MPa och avtagbara instickskopplingar kan bytas ut för att hantera slangstorlekar på 4, 6 eller 8 mm. Med ytterligare tillval som inkluderar typer för centraliserad och individuell matning ger nya kompakta ARM5 liknande besparingar för utrymme, underhåll och tid som det befintliga utbudet inom ARM.