Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

ARM10, plattmonterad regulator, enskilt montage

      
  • Liten rampmonterad regulator, enskild enhet
  •   
  • IN/UT kopplingar: raka och vinkel (metriska och tum)
  •   
  • Provtryck: 1,5 MPa
  •   
  • Omgivningstemperatur: 5 ~ 60 °C
  •   
  • Tillbehör: fäste, manometer, Panelmontagemutter
  •   
  • Alternativ: 0.35 MPa inställning, ej avluftande, oljefri
  •   

Configure your product

 
Fitting
Accessory
Option
Unit
Digital Pressure Switch Output Specifications