Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Analog givare och kontrollenhet med display – D-MH1

Installera en givare, detektera flera positioner

  • Övervaka flera positioner med en enda givare – Minskad lagerhållning
  • Förkorta installationstiden – Ingen finjustering av positionen är nödvändig
  • Förenkla din montering – En enda givare betyder mindre kabeldragning och kortare installationstid
  • Identifiera avvikelser i ett arbetsstycke eller slitage på verktyg – Små förändringar kan upptäckas för förebyggande underhåll.

And much more

  • Analog utgång: 1-5 VDC
  • Elektrisk anslutning: Ingjuten kabel
  • Spänning: 12 till 24 VDC
  • Nominell ingångsspänning: 1000 till 5000 mV
  • Display och inställningsområde: 800 till 5200 mV
  • Repeternoggrannhet: ±4 mV ±1 siffra.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val