- Startsida
- Produkter
- Givare och vakter
- Givare
- Analog givare och kontrollenhet med display
Givare och vakter
Analog givare och kontrollenhet med display – D-MH1
Installera en givare, detektera flera positioner
- Övervaka flera positioner med en enda givare – Minskad lagerhållning
- Förkorta installationstiden – Ingen finjustering av positionen är nödvändig
- Förenkla din montering – En enda givare betyder mindre kabeldragning och kortare installationstid
- Identifiera avvikelser i ett arbetsstycke eller slitage på verktyg – Små förändringar kan upptäckas för förebyggande underhåll.
And much more
- Analog utgång: 1-5 VDC
- Elektrisk anslutning: Ingjuten kabel
- Spänning: 12 till 24 VDC
- Nominell ingångsspänning: 1000 till 5000 mV
- Display och inställningsområde: 800 till 5200 mV
- Repeternoggrannhet: ±4 mV ±1 siffra.
Steg 1: Produktval
Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen
Vänligen återställ filter för att ändra ditt val
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration