För att beställa produkter krävs ett professional-konto. Kontakta order@smc.nu för att få ett konto.
Produktkatalog
På SMC investerar vi kontinuerligt i forskning och utveckling för att förfina och förbättra våra produkters prestanda och funktionalitet samt utveckla nya innovationer för att driva på energibesparingar och ge våra kunder konkurrensfördelar. Nylanseringen av den populära VDW-serien kompakt direktstyrd 2-ports magnetventil är ett bra exempel på det. VDW:s främsta egenskap är IP65-kapslingen, som skyddar ventilen mot damm och vatten som stänker från alla håll. Eftersom storleken är 10% mindre och lättare än en konventionell modell kan VDW användas i trånga utrymmen, vilket gör den extremt flexibel. VDW använder mindre ström, från så lite som 2,5 W upp till 3 W i den större modellen och skenbar effekt på 2,5 VA och 3 VA, i jämförelse med liknande produkter. Detta gör den idealisk för tandenheter, vattengardinstillverkning och linspoleringsprocesser som använder luft, medievakuum och vattenapplikationer som inte kräver ett stort flöde. Det är också betydligt tystare tack vare ett nytt gummispjäll. Det är också betydligt tystare tack vare ett nytt gummispjäll. VDW finns i en mängd olika husmaterial med två nya tillägg, aluminium och PPS-plast, utöver de befintliga alternativen mässing C37 och rostfritt stål, och har även två alternativ för tätningsmaterial i NBR och FKM.
Industriella applikationer som behöver en 2-ports magnetventil har nu ett förbättrat alternativ efter lanseringen av vår nya förbättrade ventilserie VX2. Nya serie VX2, som är lämplig för luft, vakuum, vatten eller olja, är utvecklad som en del av vårt pågående produktförbättringsprogram och erbjuder nu stora prestandafördelar jämfört med vår tidigare magnetventilmodell VX21. Med sin moderna vita yttre är Serie VX2 cirka 10 % mindre och 30 % lättare jämfört med vår gamla ventil serie VX21, delvis på grund av dess huskonstruktion av plast och aluminium, men den ger ändå cirka 20 % ökad flödesprestanda. Serie VX2 innehåller en gummidämpare för att minska ventilbullret under drift och med instickskoppling för snabb installation och erbjuder förbättrad hållbarhet och minskad skenbar effekt – upp till 20 VA.
Vår uppdaterade pilotstyrda 2-ports magnetventil, VXD-serien, är 7 % mindre än tidigare konventionella modeller, samtidigt som den ger stora fördelar för kunderna. Den förnyade VXD-serien stöder vårt åtagande att utveckla nya innovationer för att driva på energibesparingar för kunderna. Det är inte bara mer kompakt, utan använder mindre effekt. VXD-serien är idealisk för applikationer med luft, vatten, olja, uppvärmt vatten och olja med hög temperatur, från biltvättsanläggningar till oljeledningar i processindustrier, och finns i ett brett utbud av husmaterial, aluminium, plast, mässing och rostfritt stål, och har alternativ som är beständiga mot ozon i låg koncentration samt oljefria. Man kan även dra nytta av arbetsbesparingar eftersom luftversionen med plasthus har alternativ för inbyggd instickskoppling. Andra funktioner inkluderar en gummidämpning som minskar ventilens bullernivå och tack vare en speciell konstruktion har dess livslängd förlängts. Den har också en förbättrad AV-responstid när den används med vätskor med hög viskositet, som olja.
På SMC är vi stolta över att kunna presentera vår uppgraderade multifunktionella 2-ports magnetventil i serie VXZ. VXZ är pilotstyrd och har noll differentialtryck så att den kan hantera både lågtrycksmedia och lågt vakuum och eftersom det inte är beroende av tryckluft för att arbeta är den enkel att installera. VXZ är upp till 27 % lättare och 4 % mindre än konventionella modeller och är idealisk för lätta maskiner och trånga utrymmen. Och en gummibuffert innebär att serien är lämplig för tysta miljöer, med en utökad livslängdsgaranti tack vare sin förbättrade konstruktion, vilket är en del av vårt åtagande att förfina våra produkters prestanda och funktionalitet och driva fram konkurrensfördelar för våra kunder. VXZ-serien finns i varianter som är beständiga mot ozon i låga koncentrationer eller oljefria och finns i ett brett utbud av husmaterial, med varianter på rörgängor från 1/4" till 1" och instickskoppling från Ø10 till Ø12. Tillsammans med normalt stängda eller normalt öppna ventiltyper och en förbättrad OFF-responstid är VXZ idealisk för hantering av luft, vatten, olja, uppvärmt vatten och högtemperaturolja för kylsystem, segmentering av tryckluftsledningar och avluftningsventil i vakuumledningar.
Efter önskemål från industrin om en direktstyrd 2-ports magnetventil med lågt underhåll och lång livslängd har våra utvecklingsingenjörer tagits sig an utmaningen med vår nya serie VXK med ett unikt inbyggt filter. VXK:s inbyggda filterenhet i rostfritt stål med 100 mesh i maskstorlek är utformad för att förbättra ventilens prestanda och för att stoppa läckaget, och tar effektivt bort främmande ämnen i cirkulerande media och skyddar utrustning nedströms och säkerställer samtidigt längre livslängd för ventilen. Ytterligare fördelar med denna utrymmesbesparande utformning visar sig genom den minskade tid som krävs för underhåll eftersom det Y-formade filtret enkelt kan tas bort utan att behöva ta isär anslutningar. Serie VXK är utbytbar i portstorlek och spänning med vårt populära sortiment VX2 magnetventiler och de delar många prestandaegenskaper. VXK finns i både AC- eller DC-varianter och både normalt stängda och normalt öppna ventiltyper, och den har kapslingsklassificering IP65 och är idealisk för användning med luft, vatten, olja eller ånga vid tryck upp till 3,0 MPa och med media mellan -20 till +60 °C.
Om du behöver en kompakt, lätt, direktstyrd 2-ports magnetventil för användning med vatten eller luft har vi nu den perfekta lösningen efter lanseringen av vår nya serie VDW 30/40-XF. Dessa mångsidiga magnetventiler är utvecklad för en lång rad av industriella applikationer, och med huskonstruktion i PPS-plast är de cirka 50 % lättare än vår befintliga serie VDW. Med storlek för enskilda ventiler på 30 x 48 x 50 mm respektive 36 x 56 x 56 mm är dessa ventiler särskilt lämpliga för användning i dispensrar och applikationer med automatiska kranar samt kraftvärmesystem för bränsleceller. Finns med en strömsparkrets som tillval, vilket minskar standardventilens energiförbrukning från 3 W till 0,5 W. Ytterligare val inkluderar valet av elektrisk ingång med 45º eller 90º vinkel på höger eller vänster sida och antingen snabbkoppling eller instickskoppling i huset, vilket säkerställer enkel och effektiv installation av ventilen.
Den här produkten utgår och ersätts av ny VDW.
VDW-serien är en kompakt direktstyrd magnetventil med 2 portar för vatten, luft och vakuum. Användningen av ett unikt magnetiskt material minskar friktionen hos rörliga delar under drift, vilket förbättrar livslängden, minskar slitaget och ökar korrosionsmotståndet.