Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Kompakt pilotstyrd backventil – AKP

Möjliggör tillfälliga mellanstopp

  • Konstruera en säker krets – Med avluftningsfunktion som tillval
  • Passar överallt – Bara 15,1 mm hög (horisontell typ) eller 14,2 mm bred (vertikal typ)
  • Flexibilitet i design och montering – Vertikal eller horisontell och vinklad eller rak typ är valbart.

And much more

  • Anslutningstorlek M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Passar slangar med ytterdiameter Ø 4 till Ø 8 mm och Ø 5/32" till Ø 5/16"
  • Arbetstryck: 0,1 till 0,7 Mpa.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val