Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Air Management System – AMS20/30/40/60

Uppgradera din tryckluftshantering

  • Spara energi och öka hållbarheten – Programmera automatisk trycksänkning och önskade avstängningstider
  • Förbättra din underhållskapacitet – Mätning och uppföljning av flöde, tryck och temperatur
  • Digitalisera din tryckluftsinstallation – Virtuell styrning av parametrar med fältbuss eller OPC UA-datainsamling
  • Minska installationstiden – Trådlös anslutning med upp till 100 meters räckvidd och 10 fjärrenheter.

And much more

  • Kompatibel med EtherNet/P™, PROFINET och EtherCAT
  • IO-Link-kompatibel
  • Hög säkerhet genom kryptering
  • Flöde upp till 4000 l/min vid 0,7 MPa
  • Portstorlekar: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Modulär anslutning.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val