Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Vakuumfilter – AFJ-D

Ta bort orenheter från ditt vakuumflöde

  • Bli av med vatten och smuts – Välj filtreringsgrad: 5, 40 eller 80 μm
  • Använd den i applikationer med högt flöde – Upp till 660 l/min
  • Minska avfall och spara kostnader – Filterelementet kan rengöras
  • Ger hållbarhet och enkelt underhåll – Transparent behållare med dubbla väggar i polykarbonat och inga verktyg krävs för underhåll.

And much more

  • Filtreringsgrad: 5, 40, 80 µm
  • Max. flöde 660 l/min
  • Avskiljer vattendroppar
  • Återanvändbart filterelement
  • Modulär anslutning kompatibel med AC-D-serien.