Cylindrar, Vriddon och Gripdon
Här följer mer information om denna produktkategori hos SMC.
SMC:s cylindrar är mångsidiga och anpassningsbara till alla typer av industriella tillämpningar eller krav. Våra pneumatiska cylindrar, vriddon och gripdon är smidiga och kompakta lösningar för industriell automation och är designade för att minska kostnader och maximera maskinernas prestanda.
I vårt utbud av tryckluftscylindrar hittar du produkter och komponenter som får enskild utrustning och hela maskinparken att prestera enligt dina krav.
Olika typer av cylindrar som SMC erbjuder
Linjärcylindrar
Denna typ av linjära cylindrar omvandlar pneumatisk energi till en linjär rörelse, och kan klassificeras i två huvudkategorier:
Enkelverkande cylindrar: Kolvstångskraften verkar endast i en riktning, eftersom det bara finns en tryckluftstillförsel.
Dubbelverkande cylindrar: Kolvstångskraften verkar i båda riktningarna, plus- och minusrörelse, då luften tillförs växelvis till cylinderns två kammare.
Styrda cylindrar
En styrd cylinder är speciellt utformad för att hantera högre yttre krafter och utföra rörelser med hög precision. Styrda cylindrar kan i huvudsak delas in i två kategorier:
Cylindrar med styrstänger: En cylinder med integrerad styrning som ger en kompakt, robust och exakt lösning.
Slidbord: Slidbord med precisionsstyrning är kompakta styrda cylindrar, idealiska för rörelser med hög precision.
Vriddon
Vriddon som förvandlar den pneumatiska kraften till en roterande rörelse. Denna typ av vridande cylinder är speciellt utformad för industriell automation i begränsade utrymmen.
Enligt sin funktionsprincip kan vridcylindrar delas in i:
- Vriddon av kuggstångstyp
- Vriddon av vingtyp
Gripdon och matare
Gripdon är det mekaniska elementet som gör att ett arbetsstycke kan plockas och hållas i position för vidare hantering. Valet av gripverktyg måste göras enligt kravspecifikation och med rätt egenskaper för varje applikation och där själva formen på aktuellt arbetsstycke är en avgörande faktor. För rätt hantering finns tre typer av gripdon:
Parallellgripdon 2/3/4-fingers: Parallellgripdon används främst för plana och parallella ytor.
Vinkelgripdon (180° eller mindre): Vinkelgripdon är idealiska för konvexa och konkava ytor.
Koncentriska gripdon: Koncentriska parallellgripdon är perfekta för cylindriska och sfäriska ytor.
Typiska applikationer för luftcylindrar
Pneumatiska cylindrar, ställdon, vriddon, gripdon och matare används i ett brett spektrum av applikationer inom olika industrier, såsom:
Exempel på vanliga applikationer för cylindrar:
- Trycka
- Lyfta
- Förflytta
- Vrida
- Positionera
- Klämma
- Stoppa
- Hantera
- Sortera
Så väljer jag rätt cylinder
En relevant fråga i sammanhanget är "Hur väljer jag rätt luftcylinder?". Det finns flera faktorer att ta hänsyn till när det gäller att välja pneumatiska cylindrar för dina applikationer. Här listar vi några av dem:
- Cylinderdiameter: Cylinderns diameter väljs efter önskad kraft och tryckluftens trycknivå.
- Ändlägesdämpning: Att använda rätt dämpning kan definitivt göra skillnad för att säkerställa cylinderns livslängd och ett mjukt stopp som skyddar arbetsstycket. I en höghastighetsapplikation kan det vara nödvändigt att välja en hydraulisk stötdämpare: denna hjälper till att skydda komponenterna.
- Yttre krafter: Cylindern kan utsättas för yttre krafter som kan orsaka böjning eller stötskador – något som måste beaktas vid val av cylinder. I vissa fall kan en extern eller integrerad styrning vara nödvändigt.
- Nödvändigt luftflöde: Innan du konstruerar en pneumatisk krets fram till en cylinder är det viktigt att beakta cylinderns rörelsehastighet. Detta för att beräkna det luftflöde som behövs för att välja rätt komponenter för att systemet ska fungera korrekt.
- Tröghetsmoment: för vridcylindrar måste ytterligare en faktor beaktas. Att beräkna tröghetsmomentet är viktigt eftersom en eventuell felberäkning kan leda till över- eller underdimensionering, eller till en otillräcklig lösning.
Det är också viktigt att beakta externa miljöfaktorer för att maximera effekten och ge dina pneumatiska komponenter en längre livslängd. Exempelvis kan hög fuktighet/daggpunkt, oljor eller partiklar orsaka fel vid industriella processer.
Dessutom är optimering och förbättring av tryckluftens kvalitet nyckeln till ett korrekt underhåll av cylindrar och de pneumatiska systemen. För denna typ av optimeringar rekommenderar vi att du kontaktar våra specialister.
Välj hållbara cylindrar och tillbehör genom vår cylinderkonfigurator, ett av många digitala tekniska verktyg som SMC erbjuder.
Vid funderingar eller frågor kring rätt val av cylindrar, vriddon eller gripdon, tveka inte att kontakta oss och våra experter för rådgivning.