Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

ACG

ACG
Ett av de vanligaste önskemålen från maskinbyggare och tillverkare med produktionsanläggningar är utveckling av mindre och mer lättanvända komponenter som kräver mindre tid för installation och allmänt underhåll. Forskningsingenjörer från SMC, världens ledande experter på automation, har klart uppfattat detta behov med lanseringen av sitt omfattande utbud av nya regulatorer och filterregulatorer med inbyggda manometrar: Serie ACG/ARG/AWG. De utvecklades ursprungligen för att erhålla utrymmesbesparingar och minskade arbetskostnader vid panelmontering av regulatorer och filterregulatorer. Det senaste sortimentet av tryckluftskomponenter har integrerade, icke-roterande manometrar inuti ett unikt justerbart handtag vilket eliminerar behovet av att installera separata tryckkontroller. Serien ACG/ARG/AWG erbjuder utmärkt synlighet och kan tydligt ses och justeras även när den är monterad på svåråtkomliga platser som nära golvet, eller till och med när den monterats högt upp på en vägg. Funktionen kan ställas in med hjälp av enkla gränsindikatorer, som lätt kan justeras genom att ta bort skyddet med en knapptryckning. Dessutom kan man välja mellan fyra alternativ för mätarens monteringsvinkel: 0º, 90º, 180º och 270º i förhållande till rörets riktning. Dessa innovativa regulatorer är utformade att användas med luft upp till ett maximalt arbetstryck på 1,0 MPa och med temperatur på omgivande media från -5 °C till 60 °C för att helt integreras med SMC:s befintliga sortiment av FRL-enheter.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria