Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

9000-serien

9000-serien
      
  • Låg effektförbrukning: 0,5 W
    (ström: 21mA vid 24 V DC)
  •   
  • Kompakt design
  •   
  • högt flödeskapacitet: 50,9 mm²
    (rampmonterad typ med platta)
  •   
  • Lång livslängd: mer än 50 miljoner cykler
    (baserat på SMC:s testförhållanden)
  •   
  • Enastående tätningsprestanda
  •   
  • Avluftning och ljud eliminerat från
    pilotventilen
  •   

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria