Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

3000-serien

3000-serien
      
  • Flöde: Upp till 422 l/min
  •   
  • Kompakt design med högt flöde.
  •   
  • Låg effektförbrukning (0.35 W standard).
  •   
  • Spänning (DC): 24V
  •   
  • Kapsling: IP67
  •   

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria