Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

25A-RB/C, Stötdämpare, Standard

  • Variant för batteritillverkning
  • Stötdämpare typ: basutförande eller med kåpa
  • Gänga ytterdiameter storlek: M6, M8, M10, M14, M20, M27
  • Alternativ: stoppmutter

Configure your product

Letar du efter andra produktvarianter? Klicka här för en gratis konfiguration.

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Showing ? to ? of ? entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer
Din sökning genererade inga svar

Letar du efter produkter som vanligtvis finns i lager? Klicka här för standard-lagervaror

25A-RBC1007
Typ
Portstorlek
Slaglängd
Option

Typ
C (w/Cap)
Portstorlek
10mm
Slaglängd
7mm
Option
Hex Nut: 2 pcs.; No Stopper Nut
Vikt
0.025 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version