Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

25A-MXQ*A-Z, Slidbord, dubbel anslutning

  • Variant för batteritillverkning
  • Mer kompakt: Höjden reducerad med upp till 10%
  • Lättare: Vikt reducerad upp till 35%Cylinderstorlekar (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • Slaglängd upp till 150 mm.

Configure your product

 
Storlek
Slaglängd
Adjuster Option
Functional Option
Givare
Lead Wire or Prewired Connector
Number