Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

25A-M (D) B-Z, dubbelverkande,

  • Variant för batteritillverkning
  • Standard: dubbelverkande, standard kolvstång
  • Cylinderstorlekar: 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Slaglängd 1 mm till 2000 mm beroende på cylinderstorlek
  • Montage: basutförande, fot, främre och bakre fläns, enkelt eller dubbelt svängfäste samt midjefäste
  • Med eller utan kolvstångsbälg
  • Olika givare och kabellängder.

Configure your product

 
Magnet
Montage
Bore
Port Thread
Slaglängd
  []
Givare
Lead Wire or Prewired Connector
Number