Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

25A-CY3B, kolvstångslös magnetcylinder, (grundutförande.)

     
  • Variant för batteritillverkning
  •  
  • Magnetiskt kopplad kolvstångslös cylinder
  •   
  • Basutförande
  •   
  • Cylinderstorlekar (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  •   
  • Maximalt arbetstryck: 0,7 MPa
  •   
  • Omgivningstemperatur: -10 till 60 °C.
  •   

Configure your product

25A-CY3B-
Storlek
Port Thread
Slaglängd