Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

25A-C(D)A2-Z dubbelverkande

  • Variant för batteritillverkning
  •   
  • Dubbelverkande, standard kolvstång, standardtyp
  •   
  • Cylinderstorlekar (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  •   
  • Standardslaglängd (mm): 25 till 1800
  •   
  • Maximalt arbetstryck: 1,0 MPa
  •   
  • Med magnetkolv för givare.
  •   

Configure your product

 
Magnet
Montage
Storlek
Slaglängd
  []
Givare
Lead Wire or Prewired Connector
Number