Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

2-kanalig cirkuationskylare - HRL

En istället för två

  • Fördel att kontrollera två kylkretsar med en cirkulationskylare
  • Sänk dina kostnader – trippel frekvensstyrning minskar strömförbrukningen med 30 % (jämfört med en kylare utan frekvensstyrning)
  • Passar utmärkt för batteritillverkning - vattenkyld och av kompressor typ
  • Användarvänlig och överskådlig – har "touch-skärm" med numerisk knappsats, varningar för larm och underhåll samt visning av temperatur-graf.

And much more

  • 2 kanalig cikulationskylare. Luft- och vattenkyld
  • Kylkapacitet:
    • Luftkyld: CH1: 9 kW till 37 kW; CH2: 1 Kw
    • Vattenkyld: CH 1: från 10 till 21,5 kW; CH 2: 1 kW
  • Temperaturstabilitet: CH1: ±0,1 ºC; CH2: ±0,5 ºC
  • Inställbar temperatur: CH1: 15 till 25 °C; CH2: 20 till 40 °C
  • Trippel frekvensstyrning
  • Touch-skärm
  • Med värmefunktion och diagnostik.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val