Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

11-LEJ

11-LEJ
Vi är glada att presentera en ny produkt i vårt växande utbud av elektriska linjärenheter med lanseringen av serie LEJ. LEJ är utformad för att hantera större laster och driva på mekanisk utomordentlighet, och har en linjärstyrning med dubbla axlar vilket ger extra stabilitet och optimal precision. Den finns med två drifttyper: LEJS med kulskruvsdrivning respektive LEJB med remdrivning. LEJ har en konstruktion med låg profil och låg tyngdpunkt, och dess höjd och vikt är minskade med upp till 36 % respektive 37 % jämfört med serie LJ1. Den kompakta utformningen innebär att arbetsstycket inte stör motorn. Andra funktioner för besparingar inom produktion och arbete inkluderar möjligheten att montera huvudhuset för LEJ utan att ta bort den externa gaveln och ett tätningsband som täcker styrningen och skyddar ställdonet från stänkande smörjfett och främmande föremål. LEJ är kompatibel med våra AC-servomotorer och är idealisk för allmänna industriella maskiner som behöver transport som pick & place, limdosering och applikationer för kurskontroll med hög hastighet.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria