Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

1000-serien

1000-serien
      
  • Kompakt design
  •   
  • Flödeskapacitet: mjuktätande 4,5 mm²;
    stålslid 3,2 mm²
  •   
  • Lång livslängd: överstiger 200 miljoner cykler
    (baserat på SMC:s testförhållanden)
  •   
  • Mycket Snabb responstid: 12 ms eller mindre
  •   
  • Instickskopplingar kan bytas utan att
    ta bort ventiler
  •   

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria