Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

10/11-CQS

10/11-CQS
Den kompakta cylindern CQS finns för de applikationer med små cylinderdiametrar där det är viktigt att spara på utrymme. Samtidigt som den delar många av de enastående funktionerna i (N)CQ2-serien erbjuder CQS vanliga långa slaglängder (upp till 300 mm) i fyra diametrar från 12 till 25 mm. Versioner med långa slaglängder innehåller ett slitband och tjockare kolv för att hantera de större lagringsbehoven hos de längre slaglängderna. Hustyper både med magnet för givare och utan magnet för givare är de samma, och givare kan monteras på tre (diameter 12–16) respektive fyra sidor (diameter 20–25). En version för ökad sidobelastning (CQS*S) finns tillgänglig för mer krävande applikationer.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria