Min profil
Mitt konto
×
Varukorg
Favoriter
Projektböcker
Min profil
-
-
-
-
-
-
Not required
Bore size
-- Välj alternativ --
Ø 12 mm
Ø 16 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm
Ø 32 mm
Ø 40 mm
Ø 50 mm
Ø 63 mm
Ø 80 mm
Ø 100 mm
-- Välj alternativ --
Stroke
-- Välj alternativ --
Standard
Intermediate stroke with spacer
Intermediate stroke with exclusive body
Adjustable stroke
-- Välj alternativ --
Guide type
-- Välj alternativ --
Slide bearing
Ball bushing
High precision ball bushing
-- Välj alternativ --
Cushion
-- Välj alternativ --
Rubber bumper
Air cushion
-- Välj alternativ --
Locking mechanism
-- Välj alternativ --
Without lock
With lock
End lock
-- Välj alternativ --
Technical features
-- Välj alternativ --
None
Wall mounting (symmetrical port position)
With flange
Bottom mounting
High precision movements (Reference pin)
Heavy loads (improved load resistance)
Other special options
Cylinder med längre livslängd
-- Välj alternativ --
Special environment
-- Välj alternativ --
Not required
Water resistant cylinder
Clean room
Stable lubrication function
Guide unit with lube retainer
Dust resistant actuator
Batteritillverkning
Not required