Processventiler
SMC levererar processventiler med hög flödesprestanda för ett stort antal olika media. Ventilerna är speciellt anpassade för allt ifrån luft, vatten, olja, ånga och vakuum till olika kemikalier och processgaser. Hela sortimentet hittar du här. Nedan finner du ett urval av SMC:s lagerförda sortiment av processventiler indelat i de vanligaste applikationerna. Alla produkterna är tillgängliga för snabb leverans, antingen från vårt lokala lager i Sverige eller vårt centrallager i Europa. Om du inte hittar just din applikation nedan så kan du konfigurera din egen ventil-lösning i vår ventilkonfigurator eller kontakta SMC:s kundservice. Varför förbruka mer energi än nödvändigt? SMC:s magnetventiler är energisnåla redan som standard, men de kan också fås med energisparkrets som sänker energiförbrukningen ytterligare med upp till 50%. Det minskar både elräkningen och värmetillförseln!
Vill du veta mer om hur energisparkretsen fungerar? Se vårt webinar här. One stop-shop för automationskomponenter Med vårt breda produktutbud så har vi möjlighet att vara en komplett leverantör och samarbetspartner inom flertalet olika industrigrenar. Komponenterna kan köpas separat eller så kan vi hjälpa till med att ta fram underlag och leverera delmontage, t ex ventilskåp eller paneler. I sortimentet ingår, förutom processventiler även:
Som en av världens största tillverkare av automationskomponenter med lokal närvaro i 82 länder världen över, så är vi aldrig långt borta när du behöver service eller reservdelar.
Luft
Vatten
Olja
Ånga och hett vatten
Funktion: 2/2 NC Spänning: 24 VDC* Elanslutning: DIN-kontakt (EN 175301-803 Form A) Mediatemp: -10°C till +60°C Omgivningstemp: -20°C till +60°C Tätningsmaterial: NBR
Arbetstryck [MPa]
PBT Resin
För 230 VAC byt G mot L i beställningsnummret ovan.
Mässing
Funktion: 2/2 NC Spänning: 24 VDC* Elanslutning: DIN-kontakt (EN 175301-803 Form A) Mediatemp: -10°C till +60°C Omgivningstemp: -20°C till +60°C Tätningsmaterial: NBR (EPDM som tillval)
Rostfritt stål (ekvivalent till 316)
Funktion: 2/2 NC Spänning: 24 VDC* Elanslutning: DIN-kontakt (EN 175301-803 Form A) Mediatemp: -5°C till +60°C (Kinematiska viskositeten får ej överstiga 50 mm2/s) Omgivningstemp: -20°C till +60°C Tätningsmaterial: FKM
Funktion: 2/2 NC Spänning: 24 VDC* Elanslutning: DIN-kontakt (EN 175301-803 Form A) Mediatemp: Max +183°C för ånga; Max +99°C för vatten Omgivningstemp: -20°C till +60°C Tätningsmaterial: FKM i högtemperaturutförande
Brons
Rostfritt stål (ekvivalent till 316L)