Utforska produktsortimentet
Behöver du hjälp att välja rätt produkt?
Tryggt, enkelt, låg vikt och ökad driftsäkerhet med SMC:s trådlösa system
Hjälp & Support
Manualer & Nedladdningar
Resurser
Lär känna SMC
Våra åtaganden
Kontakt och kontor
Det första steget mot energibesparing är att förstå din fabriks aktuella läge. Förbättrad medvetenhet är nyckeln. Visste du att luftutrustning står för 20 % av fabrikens totala strömförbrukning? Blåsapplikationer är den största boven och står för 40 % av all luftförbrukning, medan cylindrar står för 14 % och vakuumapplikationer för 9 %. Det går att uppnå förbättrad effektivitet i blåsapplikationer genom att välja rör med optimal storlek och produkter optimerade för ändamålet. Genom att låta SMC göra en bedömning av din fabrik kommer du att få förslag på utrustning och anläggningsförbättring, utbildning i fabrikshantering och tillgång till ett stort antal andra användbara tjänster.
Ladda ner: KATALOG - Energibesparingar i produktionsanläggningar
Upptäck några av våra luftbesparande produkter:
IBG Spar energi Upp till 87% luftbesparing och 97% arbetsreduktion
AXTS-X2 Lång livslängd Minskar luftförbrukningen med 50 procent
ZK2-A Ejektor, ventil och ramp i en enda enhet 93 % minskning av luftförbrukning
ISA3-L Förbrukningsflöde: 5 l/min. eller mindre (ISA3-FL) 60 % minskning av luftförbrukningen
VBA-X3145 Inbyggd återvinning av tryckluften 40 % minskning av luftförbrukning
HRL Energisparande och utrymmessparande 30 % reduktion av elkonsumtionen