Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Resursbesparing

Produkter för minskade koldioxidutsläpp

SMC:s användning av topologioptimering∗1 under designprocessen gör det möjligt att ta fram lättare och mer kompakta produkter, vilket resulterar i en stor minskning av mängden koldioxidutsläpp vid tillverkningen. Dessutom bidrar dessa produkter även till energibesparing och minskade koldioxidutsläpp vid användning.
∗1 Topologioptimering är metoden för att hitta den mest effektiva designen för ett objekt på matematisk och mekanisk basis.


Produkter för minskade koldioxidutsläpp:

  • Trådlöst

  • Kompakt och lätt

  • Energisparkrets

Trådlöst

Trådlöst system

Kommunikationskablar krävs inte vilket leder till minskat ledningsarbete, utrymmesbesparingar och minskad risk för avbrott i kommunikationen.


 

Upptäck våra trådlösa produkter:

Kompakt och lätt

SMC:s användning av topologioptimering under designprocessen
gör det möjligt att ta fram lättare och mer kompakta produkter
jämfört med befintliga ISO-standardprodukter.

Stor minskning av mängden koldioxidutsläpp under tillverkning

SMC jmf. med ISO-standarder

Upptäck några av våra kompakta och lätta produkter:

Jämförelse med produkter som uppfyller ISO-standard:

Upptäck några av våra kompakta och lätta produkter:

Energisparkrets

Energispar-kretsen kan minska koldioxidutsläpp (strömförbrukning) när enheten är aktiverad

Strömförbrukning kan minskas med ca 1/4 genom att minska effekten (watt) som krävs för att hålla ventilen i ett aktiverat tillstånd.

Upptäck några av våra produkter med energisparkrets: