Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Snabb statisk neutralisering utan tryckluft med ny joniserare från SMC – IZT44/45

Snabb statisk neutralisering utan tryckluft med ny joniserare från SMC – IZT44/45

SMC lanserar en ny serie med ytterst kompakta stavjoniserare, IZT44/45, perfekta för snabb neutralisering av statiskt laddad plastfilm vid transport, skärning och i förpackningsapplikationer. Elimineringen av statisk elektricitet sker utan tryckluft och upp till 8 stavar kan anslutas till den separata kontrollenheten. Det ger en kompakt installation för trånga utrymmen som samtidigt är enkel att skala upp vid behov.

Fördelarna för användaren är stora:

  • Snabb statisk neutralisering utan luftförbrukning – energieffektiv, enkel att installera och blåser inte iväg lätta arbetsstycken såsom tex. mindre pappers- och plastdetaljer
  • Kompakt desig– neutraliserar i trånga utrymmen där andra joniserare inte får plats
  • Hög skalbarhet – flexibel installation där det är lätt att addera fler stavar vid behov
  • Enkelt underhåll – smart design sparar underhållsstimmar och säkrar driften

Tätt placerade emittrar i kombination med AC-puls för generering av joner ger en snabb neutralisering utan tryckluft - 0,04 sekunder vid ett avstånd på 100 mm. Lösningen är energibesparande jämfört med neutralisering via tryckluft och installationen blir smidigare då ingen tryckluft behöver kopplas in.

Nya IZT44/45 har en area knappt större än en sockerbit med sina 23x20 mm och kontrollenheten är separat. Det gör den väl lämpad för neutralisering i trånga och svåråtkomliga utrymmen. En kontrollenhet kan styra upp till 8 stavar vilket gör det enkelt att skala upp systemet om statisk elektricitet behöver elimineras på flera ställen.

Joniseringsstaven kan separeras från både högspänningskabel och väggfäste, tex. för rengöring med ett anpassat kit där borstar återställer emittrarnas prestanda. Dessa egenskaper underlättar underhållet och sparar tid för användaren samtidigt som de garanterar slutproduktens kvalitet.

"Statisk elektricitet orsakar betydande problem och kostar tillverkningsindustrin flera miljarder Euro årligen. Vår nya joniserare IZT44/45, med sin snabba neutralisering av statisk elektricitet och kompakta design, erbjuder oöverträffad effektivitet och möjliggör högre avkastning vid produktion av plastkomponenter och förpackningar.” säger Magnus Karlström, produktchef på SMC. Joniseraren arbetar utan tryckluft, vilket är energieffektivt och återspeglar SMC:s engagemang för hållbarhet” avslutar han.

14 jan. 2025