SMC lanserar ny elektrisk cylinder för livsmedelsindustrin – HF2A-LEY
Nya HF2A-LEY är framtagen för att möta kraven inom livsmedelsindustrin och passar perfekt i maskiner som utsätts för regelbunden desinfektion och rengöring. Cylindern har en damm- och spolsäker, rostfri profil med motsvarande IP69K-klassning, material i enlighet med FDA*, samt livsmedelsgodkänt fett enligt NSF H1. Utrustad med AC-servo-motor ger cylindern en exakt positionering inom applikationer som exempelvis skärning, hackning och fyllning av livsmedel.
Högtrycksrengöring är avgörande för att klara hygienkraven inom livsmedelsindustrin. Motsvarande IP69K-klassning gör att cylindern klarar jetstrålar på upp 8 MPa vid 75°C och konstruktionen i rostfritt stål SUS304 skyddar mot korrosion vid frekvent spolning. Den släta profilen med rundade kanter förebygger vätskeansamling och bakterietillväxt, vilket bidrar till en hög hygiennivå. Cylinderns artikelnummer är lasergraverat för att säkerställa att den är läsbar även efter många högtryckstvättningar.
Tätningar och avskrapare i enlighet med FDA1 kombineras med NSH F1-godkänt fett, vilket gör cylindern lämplig för användning i livsmedelsnära processer. Den blå färgen på detaljerna innebär att de syns och att resterna kan hittas om de skulle lossna och hamna i slutprodukten.
Utförandet med cylinder och AC-servo-motor i ett, sparar tid vid konstruktionsarbetet och dimensioneringen är enkel att göra via SMC:s hemsida. Flera storlekar och varianter finns tillgängliga, med slaglängder upp till 800 mm, en max hastighet på 1200 mm/s samt lastkapacitet 18–80 kg horisontellt och 8–72 kg vertikalt.
”HF2A-LEY är designad för att ge hög prestanda i den krävande miljö som livsmedelsindustrin ofta kännetecknas av. Utformad enligt industriella standarder och med SMC:s ytterst höga kvalitet som signum, kommer cylindern minska underhållet och säkerställa slutprodukternas kvalitet under hela sin långa livslängd” säger Karl-Erik Larsson, produktchef på SMC.
* U.S. Food and Drug Administration
Läs mer här:
Produktkatalog Elcylinder med kolvstång och kulskruvsdrift (230 VAC) - LEY, HF2A-LEY. LEY-X5, 25A-LEY
18 feb. 2025