Styr upp till 16 axlar med SMC:s kompakta kontrollenhet för rampmontage
SMC lanserar JXD1-M, en rampmonterad kontrollenhet med batterilös absolutenkoder. Anslutningar görs från framsidan och enheten detekterar automatiskt typ av linjärenhet, något som leder till en enkel och felfri installation. Designen utan fläkt minskar underhållsbehovet och de långsiktiga driftskostnaderna. Enheten styr upp till 16 axlar och stöder en rad olika protokoll, vilket gör den till en mycket flexibel lösning för kontroll av elektriska linjärenheter.
Storleken är avsevärt mycket mindre än för en traditionell lösning med fristående drivsteg monterade på en DIN-skena; endast 239 x 90 mm. Detta gör den perfekt för applikationer med behov av att styra flera axlar i begränsade utrymmen, skåp eller på kontrollpaneler. Den batterilösa absolutenkodern kräver inget batteribyte och möjliggör återstart från senaste stopp-position utan homing, vilket säkerställer slutproduktens kvalitet och minskar stopptiden.
Alla kontakter och monteringsskruvar är åtkomliga från framsidan för att minska installationstid och underhåll. När JXD1 är ansluten till en dator och en elektrisk linjärenhet, detekteras enhetens modell automatiskt. Detta eliminerar anslutningsfel och underlättar installationen, eftersom användaren bara behöver välja monteringsriktning samt ladda upp parametrar till drivrutinen.
JXD1-M arbetar utan fläkt och klarar upp till 55°C i omgivningstemperatur utan begränsning av duty-cycle, vilket innebär hög prestanda kombinerat med mindre underhåll och risk för fel.
Genom att kunna styra så många som 16 linjärenheter, erbjuder denna enhet en mycket kompakt lösning för fleraxlig styrning kompatibel med EtherNet/IP™, CC-Link, EtherCAT och PROFINET.
"JXD1-M är en kompakt, effektiv och smart kontrollenhet! Den kommer att spara utrymme i ditt skåp och med optimerade motorer samt elektronik utan fläkt så minskar såväl energiåtgång, som värme och stilleståndstid" säger Karl-Erik Larsson, produktchef på SMC och fortsätter: “Eftersom systemet känner av vilken linjärenhet som är ansluten, kan våra kunder se fram emot en ytterst smidig installation och ett minimerat behov av reservdelar."
Läs mer här:
Rampmonterad kontrollenhet för batterilös absolutenkoder – JXD1-M
22 jan. 2025