64 ventiler och EP-regulatorer med full fältbusskontroll – JSY3000P
SMC introducerar JSY3000-P, en del i vår nya serie kompakta JSY ventilramper, nu med integrerade elektropneumatiska regulatorer för zonindelning av tryck i rampsektioner eller för enskilt reglerade uttag. I kombination med att rampen kan förses med upp till hela 64 ventilplatser så skapas helt nya möjligheter att spara installationstid och utrymme för styrning och reglering av större pneumatiksystem. Samtidigt släpps JSY3000-L för applikationer som inte behöver tryckreglering men ett stort antal ventilfunktioner.
Spara tid och utrymme
De nya ramperna är idealiska för centraliserad tryckreglering och styrning av ett stort antal komponenter i samma applikation. Rampen består av 4 till 64 ventilplatser i moduler om 4 och kan förses med upp till 4 elektropneumatiska regulatorer av valfri typ på valfri plats; för intern tryckreglering av rampen eller för ett enskilt uttag. Rampen styrs via de sedvanliga fältbussprotokollen och kan förses med upp till 8 in- eller utgångar för signalhantering i en valfri kombination.
Ventilserien JSY med sitt kompakta byggmått i förhållande till den höga flödeskapaciteten, gör att en ramp med upp till 64 ventilplatser har en bygglängd på endast 960 mm för montage i kontrollskåp eller begränsat utrymme i en maskin. Ventilerna är kapslade enligt IP67 och i kombination med EP-regulatorer enligt IP65. Den kompakta ramplösningen ihop med större pneumatiksystem kommer att minska antalet kopplingar, slangdragningar och kablage som riskerar att utsättas för slitage över tid och gör felsökningar komplicerade.
Kommunicera smart
Fältbusskommunikationen ger flera fördelar, inklusive fjärrövervakning och diagnostik som hjälper till att optimera driften. SMC:s kompakta SI-enheter är kompatibla med protokoll som PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT samt IO-Link, med möjlighet att ansluta upp till 8 I/O-moduler till rampen för att styra och ta emot signaler från andra komponenter med övergripande kontroll.
”Det här är en riktigt intressant nyhet som minskar installationsarbetet, sparar plats och ökar kontrollen i stora applikationer med mycket pneumatik som ska styras samtidigt” säger Fredrik Edholm, produktchef på SMC. ”Som alltid när det handlar om SMC, är det en kompakt och smart lösning som utmanar den traditionella synen på maskinbyggnad och moderniserar industrin” fortsätter han.
Läs mer här:
Produktkatalog – 64-platsers ventilramp för integrerad elektropneumatisk regulator och kompakt plug-in 5-ports magnetventil – JSY3000-P
18 mars 2025