Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Pressrelease: Undvik fukt med SMC:s nya kondensdetektor

Pressrelease: Undvik fukt med SMC:s nya kondensdetektor

SMC introducerar kondensdetektorn, PSH för en kostnadseffektiv övervakning av luftfuktighet och temperatur i pneumatiska system. Genom att hjälpa till att förhindra kondensation, säkerställer PSH högkvalitativ tryckluft och säkrar funktionen samt minskar underhållet i en mängd olika applikationer, såsom exempelvis verktygsmaskiner, laserhuvuden och utrustning för livsmedelsförpackningar.

SMC:s nya kondensdetektor kombinerar sensor och display i en kompakt enhet för övervakning av temperatur och luftfuktighet i tryckluften, vilket synliggör potentiella kondensationsproblem i tid och möjliggör förebyggande åtgärder. Det kombinerade utförandet sparar plats i applikationen och minskar antalet komponenter som ska hanteras och installeras. PSH kan anslutas direkt till SMC:s membrantork samt övrig utrustning för luftbehandling och är ett effektivt hjälpmedel för att upprätthålla torr tryckluft. 

PSH-serien är kompatibel med IO-Link och utformad för enkel kommunikation med fjärrövervakning av temperatur (0 till 50ºC) och luftfuktighet (0 till 100%). Data kommuniceras via digital utgång (PNP/NPN), analog utgång (spänning) och IO-Link. Temperatur och luftfuktighet avläses dessutom enkelt på plats via den tvådelade skärmen som kan rotera 360° för maximal läsbarhet. 

”För ingenjörer och tekniker som vill undvika de problem som kondensation medför, såsom produktionsstopp och byte av systemkritiska komponenter, tex ventiler och cylindrar, erbjuder SMC:s nya PSH-serie en verkligt bra lösning.” säger Magnus Karlström, produktchef på SMC. 

3 sep. 2024