Dressa din cobot med SMC – nya gripdon ökar produktiviteten
SMC lanserar tre nya cobot-gripdon med fokus på enkel installation, hög flexibilitet och låg vikt för att korta arbets- och cykeltiden i en mängd olika applikationer inom materialhantering. I fokus står ett nytt vakuumgripdon med skum, ZGS, det kompletta, elektriska vakuumgripdonet ZXPE5 och de elastiska fingrarna MH-X7654. Alla är designade för att öka produktiviteten!
Det nya, lättinstallerade vakuumgripdonet med skum, ZGS, utgör ett komplett system kompatibelt med cobots från UNIVERSAL ROBOTS, OMRON/TECHMAN ROBOT, FANUC och YASKAWA Electric. ZGS är lämpligt för palletering och de-palletering av wellpapp samt hantering av arbetsstycken med ojämna ytor. Ejektor med alla nödvändiga funktioner för adsorption ingår i ZGS och driftsättning görs enkelt via en elektrisk kabel och luftanslutning, vilket sparar installationstid.
SMC:s kompletta, elektriska vakuumgripdon ZXPE5 har en integrerad vakuumpump som möjliggör drift via en M8-kontakt, utan tryckluft. Den integrerade och lätta designen (556 g) tillsammans med det stora antalet sugkopps-varianter, sparar arbetstimmar och energi och möjliggör hantering av arbetsstycken i en mängd olika former. Kompatibla tillverkare är UNIVERSAL ROBOTS, OMRON/TECHMAN ROBOT, FANUC och YASKAWA Electric.
De elastiska fingrarna MH-X7654 är designade för känslig materialhantering av obestämda, ömtåliga och tätt packade föremål såsom råa ägg, plastflaskor och metalldelar. Fingrarna finns i två olika gummimaterial, varav ett är FDA-godkänt (U.S. Food and Drug Administration).
”Robotik är ett prioriterat område för SMC och möjligheten att underlätta arbetet för både robot-integratörer och slutanvändare genom att erbjuda lättinstallerade cobot-lösningar, det gör vår dag”, säger Mattias Sundberg, produktchef för Vakuum på SMC. ”De olika lösningarna, såsom de elastiska fingrarna, visar på de många möjligheter som finns hos SMC, alla med ökad produktivitet i fokus”, fortsätter Fredrik Edholm, produktchef för Pneumatiska gripdon på SMC.
Läs mer om gripdonen här:
Gripdon för cobot – ZGS, ZXPE5, MH-X7654
26 nov. 2024