Tvåkanaliga HRL är speciellt utformad för att spara plats i laserapplikationer. Två separata kylkretsar i en och samma kylare, en för oscillatorn och en för optikhuvudet, ger effektiv kylning på mycket liten yta. Frekvensstyrning av kompressor, fläkt och pump spar 30% energi jämfört med motsvarande lösning utan denna styrning. Användning av hetgas från kylkretsen för uppvärmning av den cirkulerande vätskan istället för en extern värmare spar ytterligare energi.
HRS-R har en robust konstruktion i metall och går att få i rostfritt utförande. Kylaren håller en hög temperaturstabilitet även i dammig miljö med sprutande vatten då skåpet är IP54-klassat och elanslutningarna IP67. Utförande med extra stor tank förenklar underhållet genom att kylkretsens vätska kan samlas upp i kylaren istället för någonstans utanför systemet.
HRS är en serie kompakta kylare utformad för vanliga industriapplikationer. Med nya modellen HRS040 erbjuder SMC hög kylkapacitet, 4.2 kW, i kombination med kompakta mått och låg vikt. Kylaren finns i både luft- och vattenkylt utförande.
Läs mer här:
Har du produktion som påverkas av värmealstrande funktioner i maskinen?